Deelmontageplaten voor TS, VX SE

Artikelnummer: TS 8614.040

Voor universele interieuropbouw en extra montageniveaus.

Artikelnummer:
TS 8614.040
Product omschrijving
Voor universele interieuropbouw, ook in combinatie met systeemchassis en montageprofielen. Defecte componenten kunnen gemakkelijk en snel worden verwisseld. Extra montageniveaus.
Materiaal
Plaatstaal, 2,5 mm
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Opmerking
Deelmontageplaten worden met de meegeleverde bevestigingstoebehoren direct aan de verticale kastprofielen bevestigd. In deze inbouwpositie (zowel in de breedte als in de diepte) bouwt u met een TS systeemchassis 17 x 73 mm en TS montageprofielen een binnenste montageniveau.
Afmetingen
Breedte: 900 mm
Hoogte: 300 mm
Geschikt voor
Behuizingstype: TS
VX SE
Breedte: = 400 mm
= 1.000 mm
Diepte: = 400 mm
Leveringseenheid
1 st.
Gewicht/VE
6,9 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177212251
ETIM 7.0
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Product omschrijving
TS Deelmontageplaat tbv TS/SE, 900x300 mm, voor kastbreedte 400/1000 mm of -diepte 400 mm, plaatstaal, verzinkt
Documentatie
Handleiding