Dit artikel is niet meer leverbaar per: 15 jan. 2019
Afsluitplaten, 19", horizontaal voor adapterprofielen
Artikelnummer: TS 8613.040
Voor de naadloze aansluiting tussen de over de volledige behuizinghoogte gemonteerde 482,6 mm (19")-componenten en de binnenwerkse behuizinghoogte.
- Artikelnummer:
- TS 8613.040
- Product omschrijving
- Naadloze aansluiting tussen de over de volledige behuizinghoogte gemonteerde 19"-componenten en de binnenwerkse behuizingshoogte.
- Materiaal
- Spuitgietaluminium profiel
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Geschikt voor
- Behuizingstype: TS
Hoogte: = 1.600 mm
= 2.000 mm - Leveringseenheid
- 2 st.
- Gewicht/VE
- 0,72 kg
- Douanetariefnummer
- 76169990
- EAN
- 4028177213159
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Product omschrijving
- Afsluitplaten, 19", horizontaal