- Artikelnummer:
- VX 8609.212
- Product omschrijving
- Met uitsparingen voor de montage van moduulplaten voor connectoren, resp. kabeldoorvoer en ook voor de doorvoer van railsystemen en andere componenten. Met rondom een dubbele omzetting voor stabiliteit en het bevestigen van de afdichting. Door de symmetrie van het kastframe kunnen de scheidingswanden – wanneer zij de juiste afmetingen hebben – ook aan de achterzijde worden gemonteerd.
- Materiaal
- Plaatstaal, 2,0 mm
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Geschikt voor
- Behuizingstype: VX
Hoogte: = 2.000 mm
Diepte: = 500 mm
- Aantal uitsparingen
- 10
- Montage-instructie
- Bij koppeling in combinatie met een scheidingswand is de bevestigingsbeugel intern 8617500 of de bevestigingsbeugel extern 8617502 nodig
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 7,224 kg
- Brutogewicht
- 7,604 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177817845
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27182102
- Product omschrijving
-
VX-scheidingswand voor moduulplaten, voor HD: 2000 x 500 mm