Aanbouwkasten VX25 Basiskast

Artikelnummer: VX 8204.000

De standaard in de kastenbouw: kastframe met twee frontdeuren, achterwand, montageplaat, dakplaat, gedeelde bodemplaten. Perfect geschikt voor een efficiënte kastopbouw.

Zijwand, schroefbaar, plaatstaal voor VX

Systeemverlichting LED

Comforthandgreep VX voor VX, VX IT

Comforthandgreep VX voor VX, VX IT

Koppelbevestiging, intern voor VX, VX IT

Koppelblok, intern voor VX, VX IT

Buitenkoppeling voor VX, VX IT

Systeemchassis 18 x 64 mm voor VX

Systeemchassis 18 x 64 mm voor VX

Systeemchassis 23 x 64 mm voor VX, VX IT, VX SE, AX kunststof

Systeemchassis 23 x 64 mm voor VX, VX IT, VX SE, AX kunststof

Montageplaat-tussenstuk voor VX, TS

Profiel voor kabelinvoer, symmetrisch

Profiel voor kabelinvoer, achter

Bodemplaten voor VX

Sokkelhoekstukken met sokkelplinten, voor en achter voor sokkelsysteem VX, plaatstaal

Sokkelhoekstukken met sokkelplinten, voor en achter voor sokkelsysteem VX, plaatstaal

Sokkelplinten, zijkant voor sokkelsysteem VX, plaatstaal

Sokkelplinten, zijkant voor sokkelsysteem VX, plaatstaal

Artikelnummer:
VX 8204.000
Materiaal
Kastframe: plaatstaal, 1,5 mm
Dak: plaatstaal, 1,5 mm
Deur: plaatstaal, 2,0 mm
Achterwand: plaatstaal, 1,5 mm
Bodemplaat: plaatstaal, 1,5 mm
Montageplaat: plaatstaal, 3,0 mm
Oppervlak
Behuizingsframe: dompelgrondlak
Dak en deur achterwand: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating, structuurlak
Montageplaat en bodemplaat: verzinkt
Kleur
RAL 7035
Levering
Kastframe
Deur(en)
Draairichting deur rechts, naar links om te wisselen
Dakplaat
Achterwand
Bodemplaten
Montageplaat
2 montagerails 18 x 39 mm
Sluiting: 3 mm dubbelbaard
Afmetingen
Breedte: 1.200 mm
Hoogte: 2.000 mm
Diepte: 400 mm
Afmetingen montageplaat (B x H)
1.099 mm x 1.896 mm
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
IP 55
Beschermklasse NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Typekeuring volgens UL 50E
Type 1
Type 12
IK-code
IK10
Aantal deuren
2
Basismateriaal
Plaatstaal
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
172,65 kg
Brutogewicht
183,2 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
450,9 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
EAN
4028177813649
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Product omschrijving
VX-aanbouwkasten, BHD: 1200 x 2000 x 400 mm, plaatstaal, met montageplaat, twee deuren aan de voorzijde
Toelatingen
Bureau Veritas
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Certificaten
Oppervlak
Toelichtingen
Fabrikantverklaring
PCF-declaration
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Load brochure
Meer informatie
Protective conductor brochure
Safety instructions
White Paper
Databladen
Technische gegevens