Zijwand, schroefbaar, plaatstaal voor VX

Artikelnummer: VX 8122.245

Zijwanden, schroefbaar, plaatstaal, voor VX.

Artikelnummer:
VX 8122.245
Voordelen
Tijdbesparende montage door klikbare plaatdeelhouders
Automatische potentiaalvereffening en hogere EMC-afscherming door plaatdeelhouders met geïntegreerde contactelementen
Eenvoudige positionering in hoogte en diepte door ophanghulp
Montage door één persoon
Aardbout met grote, lakvrij contactvlak voor een optimale bevestiging
Materiaal
Plaatstaal, 1,5 mm
Oppervlak
Dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating
Kleur
RAL 7035
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Geschikt voor
Behuizingstype: VX
Hoogte: = 2.200 mm
Diepte: = 1.200 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 55
Typekeuring volgens UL 50E
Type 1
Type 12
Basismateriaal
Plaatstaal
Leveringseenheid
2 st.
PCF per pack (cradle-to-gate)
419,1 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Product omschrijving
VX Zijwanden 2200x1200 RAL 7035 VE=2
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Documentatie
Handleiding