- Artikelnummer:
- DK 7950.200
- Product omschrijving
- Voor een eenvoudige bevestiging van de installatiedocumentatie als geheugensteun of voor het flexibel onderbrengen van de meest uiteenlopende documenten, meetverslagen, testrapporten, enz. Door middel van een permanente magneet op elk magnetiseerbaar oppervlak te bevestigen.
- Materiaal
- Kunststof: transparant
Grepen: zwart
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 0,07 kg
- Brutogewicht
- 0,092 kg
- Douanetariefnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177553132
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Product omschrijving
-
DK Documentklem, magnetisch, kunstof, transparant/zwart