Dit artikel is niet meer leverbaar per: 30 jun. 2022
Borstelkit voor TE 8000
Artikelnummer: DK 7888.610
Uitsparingen voor kabelgeleiding op willekeurige plaatsen in de zijwand, achterwand, deuren, dak- en bodemplaat kunnen met de borstelstrip, door deze eenvoudig op te steken, optisch aan het oog worden onttrokken.
- Artikelnummer:
- DK 7888.610
- Product omschrijving
- Voor kabelinvoer via de dakplaat.
- Voordelen
- Voor het eenvoudig opsteken op uitsnederand
- Materiaal
- Kunststof dragers met borstelbezetting
Borstelstrip: kunststof, UL 94-V0
Borstel: kunststof, UL 94-HB - Borstellengte
- 30 mm
- Lengte
- 390 mm
- Afmetingen
- Breedte: 19 mm
Lengte: 390 mm - Geschikt voor
- Behuizingstype: TE 8000
Breedte: 600 mm - Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 0,198 kg
- Brutogewicht
- 0,222 kg
- Douanetariefnummer
- 96035000
- EAN
- 4028177802148
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Product omschrijving
- TE 8000 Kabeldoorvoer borstelkit voor dakplaat 600 mm breed