Overspanningsbeveiliging PSM

Artikelnummer: DK 7856.170

Wordt op de systeemstroomrail voorgeschakeld. Voor elke 3-fase voeding van de systeemstroomrail is een overspanningsbeveiliging leverbaar. De overspanningsbeveiliging kan ook naderhand worden geïnstalleerd.

Artikelnummer:
DK 7856.170
Uitvoering
Overspanningsbeveiliging type 3
Product omschrijving
Wordt voor de PSM-stroomrail geplaatst. Voor elke 3-fase voeding van de PSM-stroomrail is een overspanningsbeveiliging leverbaar. De overspanningsbeveiliging kan ook naderhand worden geïnstalleerd.
Steker (type)
Wago X-Com
Fase per voeding
3~
Nominale stroom (max.)
16 A
Opmerking
Per voeding is een overspanningsbeveiliging nodig.
Contactdozen
Wago X-Com
Leveringseenheid
1 st.
Gewicht/VE
0,82 kg
Douanetariefnummer
85369001
EAN
4028177402621
ETIM 7.0
EC000942
ECLASS 8.0
27130806
Product omschrijving
PSM Overspanningsbeveiliging, met doorvoerconnector, aansluiting Bus Wago X-COM/connector Wago X-COM
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Handleiding