- Artikelnummer:
- TS 7826.665
- Product omschrijving
- Ter vervanging van het standaard dak. Uitgevoerd met verschuifbaar hoekprofiel aan de achterzijde. Elastisch klemprofiel aan beide zijden voor het vastzetten van kabelbundels en -strengen. Door de symmetrische constructie van het frame kunnen de kabels door het draaien van de dakplaat ook vanaf de zijkant worden ingevoerd. Door de tweedelige uitvoering kan kabelinvoer naderhand plaatsvinden.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Kleur
- RAL 7035
- Geschikt voor
- Breedte: 600 mm
Diepte: 600 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 5,136 kg
- Brutogewicht
- 5,38 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177390225
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Product omschrijving
-
TS Dakplaat met kabelinvoer, 2-delig, 600x600 mm BxD, plaatstaal gelakt, RAL 7035