- Artikelnummer:
- DK 7825.381
- Product omschrijving
- Voor eenvoudige, afgedichte kabelinvoer.
- Materiaal
- Moduulplaat: plaatstaal
Borstelstrip: kunststof, UL 94-HB, halogeenvrij - Oppervlak
- Verzinkt
- Opmerking
- De combinatie van meerdere bodemplaatmodules is noodzakelijk om de vloer in TS IT volledig af te sluiten
- Afmetingen
- Diepte: 237,5 mm
- Geschikt voor
- Behuizingstype: TS IT
TS
VX SE
TX CableNet
Breedte: 800 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 1,95 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 7,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177233355
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Product omschrijving
- DK Bodemplaatmoduul, voor kabelinvoer met borstel, diepte: 237,5 mm, voor kastbreedte: 800 mm, voor TS, TS IT, SE, TX CableNet, plaatstaal, verzinkt
Bodemplaatmodulen voor kabelinvoer, achter voor TS IT, TS, SE, TX CableNet
Artikelnummer: DK 7825.381
Bodemplaatmodulen voor kabelinvoer voor TS, TS-IT, SE voor gebruik in bodemframe van netwerkkast. De bodemplaatmodulen kunnen worden toegepast in plaats van een aanwezige bodemplaat met dezelfde diepte.