Bodemplaatmodulen, geventileerd voor TS IT, TS, SE, TX CableNet

Artikelnummer: DK 7825.380

Bodemplaatmodulen, geventileerd, voor kabelinvoer voor TS, TS IT, SE voor gebruik in bodemframe van netwerkkast. De bodemplaatmodulen kunnen worden toegepast in plaats van een aanwezige bodemplaat met dezelfde diepte.

Artikelnummer:
DK 7825.380
Product omschrijving
Meer perforatie voor passieve ventilatie van behuizing.
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. filtermat en klittenband
Opmerking
De combinatie van meerdere bodemplaatmodules is noodzakelijk om de vloer in TS IT volledig af te sluiten
Afmetingen
Diepte: 237,5 mm
Geschikt voor
Behuizingstype: TS
TS IT
SE
TX CableNet
Breedte: 800 mm
Leveringseenheid
1 st.
Gewicht/VE
2,15 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
8,2 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177233348
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Product omschrijving
DK Bodemplaatmoduul, geventileerd, diepte: 237,5 mm, voor kastbreedte: 800 mm, voor TS, TS IT, SE, TX CableNet, plaatstaal, verzinkt