Scharnier 180°

Artikelnummer: SZ 7824.520

Voor vergroting van de deuropeningshoek

Artikelnummer:
SZ 7824.520
Materiaal
Zinkspuitwerk
Kleur
RAL 7035
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Deuropeningshoek
180°
Opmerking
De beschermklasse van de kast kan worden gereduceerd.
Deuraanslag in een rij behuizingen gelijkblijvend.
Opmerking
De beschermklasse van de kast kan worden gereduceerd.
Niet voor verticaal gedeelde deuren.
Deuraanslag in een rij behuizingen gelijkblijvend.
Suitable for door variant
Plaatstalen deur
Geschikt voor behuizingstype
Rijen TS 8 kasten met comforthandgreep
TS IT
Leveringseenheid
4 st.
Nettogewicht
1,572 kg
Brutogewicht
1,777 kg
Douanetariefnummer
83021000
EAN
4028177302754
ETIM 9
EC001167
ECLASS 8.0
27409219
Product omschrijving
TS 180° Scharnieren tbv rijen TS 8 kasten met plaatstalen deur en comforthandgreep, zinkspuitwerk, RAL 7035
Documentatie
Info sheet