- Artikelnummer:
- DK 7709.735
- Uitvoering
- voorgemonteerd met profielen, in diepte verstelbaar
Wandbehuizingen IT - Product omschrijving
- Wandbehuizing met optimale toegankelijkheid dankzij zwenkdeel.
- Materiaal
- Wand- en zwenkdeel: plaatstaal, 1,5 mm
Ruit: éénlaags veiligheidsglas, 3 mm - Oppervlak
- Poedercoating
- Kleur
- Wand- en zwenkdeel: RAL 7035
Zichtdeur: RAL 7035/7015 (leigrijs) - Levering
- Wanddeel met gesloten wartelplaat boven en borstelstrip onder, twee verticale montagerails en een horizontale C-rail voor kabelbevestiging
Zwenkdeel met 25 mm-raster in het voorste en achterste profiel en twee 19"-profielen aan de voorzijde, traploos in diepte verstelbaar en ventilatieroosters aan de linker- en rechterzijde
PE-rail met stervormige aarding
Designzichtdeur
1 kastsleutel dubbelbaard nr. 5
Wandbevestigingsbeugel 10 mm
Minicomforthandgreep voor binnenwerken
Veiligheidssluiting 3524 E - Hoogte-eenheden
- 9 HE
- Afmetingen
- Breedte: 600 mm
Hoogte: 478 mm
Diepte: 573 mm - Inbouwdiepte
- 520 mm
- Binnenwerkse afmetingen
- Binnenwerkse breedte: 502 mm
Binnenwerkse hoogte: 415 mm - Diepte zwenkdeel
- 416 mm
- Diepte van het wanddeel
- 135 mm
- IK-code
- IK08
- Belastbaarheid van zwenkdeel (statisch)
- 450 N
- Basismateriaal
- Plaatstaal
- Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- IP 54 in combinatie met gesloten wartelplaat, boven en onder
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 35 kg
- Douanetariefnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177324237
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27142408
- Product omschrijving
- EL Wandbehuizing 3-delig met zichtdeur, 9HE, 600x478x573 mm BxHxD, inbouwdiepte 520 mm, diepte zwenkdeel 316 mm, belastbaarheid 45 kg, voorgemonteerd met profielen in diepte verstelbaar
Wandbehuizingen EL, 3-delig voorgemonteerd met profielen, in diepte verstelbaar
Artikelnummer: DK 7709.735
Wandbehuizing 3-delig, voorgemonteerd met: Wartelplaat gesloten, boven, met borsteleenheid onder, montagerails, C-profielrails, uitlaatfilter, aardrail, wandbevestigingsbeugel