- Artikelnummer:
- DK 7696.000
- Uitvoering
- Inbouw (symmetrisch) inch
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Geschikt voor
- Breedte: = 600 mm
= 1.200 mm
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 1,436 kg
- Brutogewicht
- 1,636 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 6,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Douanetariefnummer
- 73182900
- EAN
- 4028177133501
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Product omschrijving
-
Hoeksteunen PS, 600xx