Product loopt uit per: 1 jan. 2025
Wandbehuizingen AX IT met 19"-profielen, in diepte verstelbaar
Artikelnummer: AX_IT 7645.350
IT-wandbehuizing met hoge beschermklasse voor toepassing in industriële omgevingen. Met in diepte verstelbaar 19"-profiel en wartelplaat met borstelstrip voor kabelinvoer in de behuizingsbodem. Beschermklasse tot IP 66 (overeenkomstig de geselecteerde wartelplaat)
- Artikelnummer:
- AX_IT 7645.350
- Uitvoering
- Wandbehuizingen IT
met 19"-profielen, in diepte verstelbaar - Product omschrijving
- IT-wandbehuizingen op AX-basis, met hoge beschermklasse, voor toepassing in industriële omgevingen.
- Voordelen
- Compleet voorgemonteerde IT-behuizing voor de directe opname van 19" IT-componenten dankzij in diepte verstelbare profielen
- De gelaste, rondom gesloten behuizingsconstructie waarborgt maximale bescherming van de opbouwcomponenten, tot IP 66
- Draairichting deur rechts, naar links om te wisselen
- Maximaal te benutten volume bij extreem compacte bouwwijze
- Individuele interieuropbouw
- De maximale uitsparing in de behuizingsbodem met geoptimaliseerde wartelplaten vergroot de ruimte voor kabelgeleiding tot wel 33 %
- Eenvoudige kabelinvoer vanaf de onderzijde via een wartelplaat met geïntegreerde borstelstrip
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Kast en deur: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak
Interieuropbouw: verzinkt - Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Voorgemonteerde IT-behuizing met scharnierende deur, rondom gesloten
Knevelsluiting met 3 mm dubbelbaardbinnenwerk
Wartelplaat met borstelstrip
19"-profiel voorzijde, in diepte verstelbaar in het 25 mm-raster, gemonteerd op 4 rails voor interieuropbouw
Montagebeugel
C-rail, aan de achterzijde voorgemonteerd - Hoogte-eenheden
- 15 HE
- Afmetingen
- Breedte: 600 mm
Hoogte: 760 mm
Diepte: 350 mm - Inbouwdiepte
- 278 mm
- Inbouwhoogte voor componenten
- 15 HE
- Positie draairichting deur
- rechts, naar links om te wisselen
- Aantal sluitingen
- 2
- Inbouwmogelijkheden
- Voorgemonteerde montagebeugels incl. C-rail voor kabelbevestiging
- Montagebeugels voor de opname van een centrale PE-rail
- Montagebeugels voor de montage van een 19"-contactdoosstrook
- Opmerking
- Variant met UL-toelating op aanvraag leverbaar
- Basismateriaal
- Plaatstaal
- Sluiting
- Uitvoering sluiting: Knevelsluiting met 3 mm dubbelbaardbinnenwerk
Aantal sluitingen: 2 - Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- IP 10 (op aanvraag tot IP 66)
- Tot IP 66 (afhankelijk van de geselecteerde wartelplaat)
- Wartelplaat
- Afmetingen: 7
Aantal: 1 - Aantal sluitingen
- 2
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 29,64 kg
- PCF/PU (Cradle-to-Gate)
- 112,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on the PCF class
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
- Douanetariefnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177942417
- ETIM 7.0
- EC002500
- ECLASS 8.0
- 27180208
- Product omschrijving
- AX IT met 19"-profielen, 600x760x350, 15HE