- Artikelnummer:
- DK 7338.135
- Product omschrijving
- Voordelen
- Afdichting van kabel-, slang- en pijpdoorvoeren in het dak- en bodembereik, zonder de functie hiervan te beïnvloeden
- Toepassingsgebieden
- Sluit de borstelstrips in de twee dakplaten van het VX IT-rack af
- Sluit 1 borstelstrip in de dakplaat van de LCP af
- Sluit de opening in de bodem van de LCP CW/LCP DX bij de koudemiddel-/waterleidingen af
- Materiaal
- Polyethyleenschuim, aan één zijde zelfklevend
- Kleur
- Antraciet
- Levering
- 4 uitsparingen passend voor twee VX IT dakplaten
1 uitsparing voor een LCP
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,4 kg
- Brutogewicht
- 0,44 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 3,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Douanetariefnummer
- 39191012
- EAN
- 4028177813502
- ETIM 9
- EC002685
- ECLASS 8.0
- 40040104
- Product omschrijving
-
Afdichtingskit voor TS IT en LCP