Schuiflade voor één 19"-bevestigingsniveau

Artikelnummer: DK 7282.035

Voor frontbevestiging op profielen, 482,6 mm (19"). Met afdekking en telescooprails voor het opbergen van lijsten, bedieningshandleidingen en klein materiaal.

Artikelnummer:
DK 7282.035
Product omschrijving
Voor bevestiging aan de voorste 19"-profielen. Met afdekking en telescooprails voor het opbergen van lijsten, bedieningshandleidingen en klein materiaal. De compacte uitvoering van de 2 HE-variant is ook geschikt voor montage in een zwenkraam.
Materiaal
Plaatstaal
Kleur
RAL 7035
Levering
Compleet gemonteerd
Veiligheidssluiting 12321
Binnenwerkse diepte
419 mm
Binnenwerkse breedte
411 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
6,435 kg
Brutogewicht
6,82 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
25,8 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177165953
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Product omschrijving
Schuiflade, 2 HE, 3 HE