Dit artikel is niet meer leverbaar per: 31 okt. 2021
- Artikelnummer:
- DK 7241.024
- Product omschrijving
- Met uitsparingen te behoeve van glasvezel-koppelingen.
- Toepassingsgebieden
- voor glasvezel-splitterbox in diepte verstelbaar en glasvezel-breakout-box, 1 HE
- Materiaal
- Plaatstaal
- Kleur
- RAL 7035
- Aantal connectorplaatsen
- 24
- Voor glasvezelkoppeling
- E-2000
- E-2000 duplex
- SC
- LC-duplex
- Opmerking
- Voor E-2000 duplex is slechts de helft van het aantal connectorplaatsen beschikbaar.
- Hoogte-eenheden
- 1 HE
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,2 kg
- Brutogewicht
- 0,263 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 1 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177435605
- ETIM 9
- EC001130
- ECLASS 8.0
- 19170113
- Product omschrijving
- Patch-panels