- Artikelnummer:
- DK 7156.035
- Product omschrijving
- Als afdekking van niet-gebruikte ruimten of bewerking naar eigen keuze.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Kleur
- RAL 7035
- Build-up height
- 266 mm
- Afmetingen
- Breedte: 482,6 mm
- Hoogte-eenheden
- 6 HE
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 2,94 kg
- Brutogewicht
- 3,14 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 12,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177165779
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189217
- Product omschrijving
- Blindpaneel, 19", 483x266x23