Blindpaneel, 19"

Artikelnummer: DK 7156.005

Als afdekking van niet-gebruikte ruimten of bewerking naar eigen keuze.

Artikelnummer:
DK 7156.005
Product omschrijving
Als afdekking van niet-gebruikte ruimten of bewerking naar eigen keuze.
Materiaal
Plaatstaal
Kleur
RAL 9005
Build-up height
266 mm
Opmerking
Levertijd op aanvraag
Afmetingen
Breedte: 482,6 mm
Hoogte-eenheden
6 HE
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
2,9 kg
Brutogewicht
3,08 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
13 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177492134
ETIM 9
EC000456
ECLASS 8.0
27189217
Product omschrijving
DK Blindpaneel 19i 6HE RAL9005 VE=2