- Artikelnummer:
- DK 7151.300
- Product omschrijving
- Voor een snelle integratie van kleine montage-eenheden binnen het 19"-niveau, zoals potentiaalrails, verdelerdozen, kleine elektrische componenten etc. De componenten worden eenvoudig in de geïntegreerde 25 mm-systeemboring bevestigd.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Width mounting surface
- 450 mm
- Afmetingen
- Breedte: 482,6 mm
- Inbouwafmetingen
- Installation depth for components: 430 mm
- Hoogte-eenheden
- 2 HE
- Inbouwhoogte voor componenten
- 2 HE
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,619 kg
- Brutogewicht
- 0,62 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 2,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177625471
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Product omschrijving
- Voor een snelle integratie van kleine montage-eenheden binnen het 19"-niveau, zoals potentiaalrails, verdelerdozen, kleine elektrische componenten etc. De componenten worden eenvoudig in de geïntegreerde 25 mm plaatstaal, verzinkt-systeemboring bevestigd.