- Artikelnummer:
- DK 7072.230
- Product omschrijving
- Dankzij de klittenbandsluiting kunnen reeds bevestigde kabels probleemloos worden losgemaakt en afzonderlijke kabels worden toegevoegd of verwijderd. Ideaal voor gevoelige datakabels (glasvezel/koper), het indrukken van de kabelmantel wordt hiermee voorkomen. Bovendien kan de klittenbandsluiting in de ronde systeemboringen worden vastgeschroefd of met snelkoppelingen worden bevestigd.
- Kleur
- Zwart
- Levering
- Incl. snelkoppeling
- Afmetingen
- Breedte: 20 mm
Lengte: 200 mm
- Max. kabeldiameter
- 50 mm
- Leveringseenheid
- 10 st.
- Nettogewicht
- 0,03 kg
- Brutogewicht
- 0,041 kg
- Douanetariefnummer
- 39191019
- EAN
- 4028177147904
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Product omschrijving
-
Klittenbandsluiting, 200x0x0