Telescooprails voor legborden voor montage op VX-kastframes en om naderhand te monteren bij bestaande VX en TS-toepassingen

Artikelnummer: DK 7061.000

Voor naderhand ombouwen van vast ingebouwde legborden naar volledig uittrekbaar door vervangen van de aanwezige bevestigingsbouten of inbouwrail (hoogbelastbare uitvoering) door de telescooprails.

Artikelnummer:
DK 7061.000
Product omschrijving
Ook bij vast ingebouwde legborden achteraf eenvoudig te monteren. Hiertoe worden de aanwezige bevestigingsbouten of montagerails (hoogbelastbaar) vervangen door telescooprails.
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Suitable for component shelf depth
400 mm
Belastbaarheid
50 kg
Opmerking
In te bouwen in de kastdiepte in het 25 mm raster en te arreteren.
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
1,37 kg
Brutogewicht
1,569 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
6 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177123731
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Product omschrijving
TS-IT Telescooprail voor legborden in TS, voor legborddiepte 400 mm, belastbaarheid 50 kg, plaatstaal, verzinkt
Documentatie
Handleiding