Product loopt uit per: 30 sep. 2024
- Artikelnummer:
- VX_IT 7030.285
- Uitvoering
- Zichtvenster: Eénlaags veiligheidsglas, getint
Veerdemping voor klepopening
Magneten voor het vastzetten van de kleppen
De kleppen zijn in stroomloze toestand geopend
met plaatstalen deur
tweedelig, verticaal gedeeld, met ventilatiekleppen
Frame: plaatstaal - Product omschrijving
- Met geïntegreerde ventilatiekleppen voor een automatische openingsfunctie tijdens een noodsituatie of bij stroomuitval. De zichtdeur van het Automatic Door Opening-systeem vervangt de standaarddeur van de VX IT.
- Voordelen
- Remote-aansturing van het CMC III-systeem is mogelijk
- Hoge mate van veiligheid door de toepassing van éénlaags veiligheidsglas, getint
- Hoge stabiliteit door de combinatie van ventilatiekleppen en deurprofielen
- De ventilatiekleppen steken slechts 200 mm uit in de vluchtweg
- Geen aanpassing van het sluitsysteem noodzakelijk
- Het handmatig openen van de deuren heeft geen invloed op de ventilatiekleppen
- Automatisch openen van de ventilatiekleppen bij stroomuitval
- Technische gegevens
- Opbouw ventilatieklep naar buiten toe: 200 mm (in geopende toestand)
- Opbouw mechaniek naar binnen toe: 52,5 mm
- Draairichting deur: rechts (bij ééndelige deuren van rechts naar links te verwisselen)
- Aansluitkabel vanaf deuraanslag: 2,5 m
- Mogelijkheden
- Aansturing via CMC III Door Control Modul (DCM)
- De geïntegreerde verticale ventilatiekleppen worden tijdens een noodsituatie, zoals bij uitval van het koelsysteem of bij het activeren van een blusinstallatie, automatisch mechanisch geopend
- Afhankelijk van het ruimtevolume en de temperatuur wordt de lucht in de ruimte gebruikt voor noodkoeling of kan het blusgas direct het IT-rack instromen
- Voor de front- en achterzijde moeten altijd deuren van het ADO-systeem worden gebruikt
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Deur met comforthandgreep VX voor enkele profielcilinder met veiligheidssluiting 3524 E
- bij DC
- 0,78 A
- Afmetingen
- Breedte: 800 mm
Hoogte: 2.200 mm - Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 20 bij gesloten ventilatiekleppen
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 48,5 kg
- Brutogewicht
- 49,5 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177925977
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Product omschrijving
- 2-delige plaatstalen deur VX IT (ADO), BxH 800x2200, RAL7035
- Documentatie
- Handleiding