CMC III montage-eenheden

Artikelnummer: DK 7030.071

Voor de opname van CMC III componenten.

Artikelnummer:
DK 7030.071
Uitvoering
Voor PU, PU compact, besturingseenheden, CMC III CAN-bus unit en CMC III voeding.
Product omschrijving
De montage-unit biedt afhankelijk van de uitvoering ruimte aan 1 of 3 processing units/sensoreenheden. De 482,6 mm-uitvoering (19"-niveaus) kan 3 units bevatten. De kastframe-uitvoering (19"-niveaus) kan 1 unit bevatten.
Voordelen
Vlamdovend: zelfdovend volgens UL 94 HB
Toepassingsgebieden
Opname van elektrische CMC III-componenten.
Mogelijkheden
Kan een eenheid opnemen en wordt aan het kastframe bevestigd
CMC III processing unit
CMC III processing unit compact
CMC III-besturingseenheid
CMC III-voeding
CMC III LTE-unit
CMC III Door Control Modul
Materiaal
Plaatstaal
Plaatstaal
Oppervlak
verzinkt
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Aantal connectorplaatsen
1
Inbouwmogelijkheden
Kastframe
Opmerking
Voor plaatsing van een CMC III-unit en voor montage aan kastframes
Afmetingen
Breedte: 170 mm
Diepte: 160 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,35 kg
Brutogewicht
0,448 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
1,7 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177662711
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Product omschrijving
CMC III Rackframe Montagemoduul
Databladen
Visio Shapes