CMC III power units

Artikelnummer: DK 7030.050

Voor stroom-/energiemeting en in-/uitschakelen van verbruikers, zoals bijvoorbeeld ventilatoren.

Artikelnummer:
DK 7030.050
Product omschrijving
De ingang wordt via twee relais naar de uitgang geschakeld. Op deze manier kunnen de uitgangen aan meetwaarden worden gekoppeld en daardoor automatisch worden geschakeld. Een mogelijke toepassing is het regelen van ventilatoren. Het is ook mogelijk om handmatig te schakelen via de CMC III gebruikersinterface. Elke uitgang wordt afzonderlijk bewaakt en er worden verschillende waarden gemeten. Kan niet met de processing unit Compact worden bediend.
Voordelen
Snelle aansluiting en automatische herkenning met Plug & Play
Mogelijkheden
Schakelt 2 uitgangen
Meten van spanning, stroom, vermogen en arbeid
Regelen en schakelen van ventilatoren, verwarmingen, verbruikers
Materiaal
Kunststof
Front: glad
Behuizing: structuur
Kleur
Kast: RAL 7035
Voorzijde: RAL 9005
Levering
CMC III power unit
Incl. bevestigingsmateriaal voor montage aan vlakke delen
Ingang, aansluiting
IEC-contrasteker C14
Interfaces bussysteem
2 x RJ45 CAN-bus
Aantal deelnemers per IoT-interface (max.)
16
Aantal deelnemers PU (max.)
8
Opmerking
Kan niet met de processing unit Compact worden bediend
Voor het regelen van ventilatoren is per ventilator een ontstoringselement 7030051 nodig
Afmetingen
Breedte: 138 mm
Hoogte: 40 mm
Diepte: 132 mm
Aansluitingen uitgang
2 x IEC-contrasteker C13, schakelbaar
Meetbereik cos φ
0 ‐ ± 90 °
Energieverbruik
0 ‐ 1.000.000 kWh
Effectief vermogen
46 ‐ 2,3
Nominale frequentie
50 ‐ 60 Hz
Bedrijfstemperatuurbereik
0 °C...55 °C
Luchtvochtigheid (niet condenserend)
5...95 %
Voorzekering
Zekeringsautomaat/smeltveiligheid: 10 A
Spanning
110 ‐ 230 V
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,4 kg
Brutogewicht
0,588 kg
Douanetariefnummer
85311095
EAN
4028177659377
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Product omschrijving
CMC III Power unit, regelen, meten en schakelen van ventilatoren/verwarmingen/verbruikers, met 2 schakelbare uitgangen
Toelichtingen
Fabrikantverklaring
Documentatie
Handleiding
Quick guide
Databladen
Graphics
Software
Software