- Artikelnummer:
- TP 6730.330
- Product omschrijving
- Voor eenvoudige montage aan voor te monteren bevestigingsschroeven.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Inbouwmogelijkheden
- Lessenaar-boven- en -middendeel aan systeem-montagerails voor de interieuropbouw
- Lessenaar-onderdeel aan de zijkant van in diepte gemonteerde systeemchassis of montageprofielen
- Andere behuizingen aan rails met boringen in het 25 mm-raster
- Opmerking
- Koppeling door vastschroeven aan de zijkant mogelijk
- Maximale inbouwbreedte voor deelmontageplaten = lessenaarbreedte minus 100 mm
- Bij TP is bovendien een rail voor interieuropbouw TP nodig
- Afmetingen
- Breedte: 500 mm
Hoogte: 437 mm
- Geschikt voor
- Behuizingstype: TP
TS
VX SE
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 4,6 kg
- Brutogewicht
- 4,78 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 18,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177554481
- ETIM 9
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Product omschrijving
-
TS Deelmontageplaat tbv TS/SE/TP, inhangbaar, 500x437 mm BxH, plaatstaal, verzinkt