- Artikelnummer:
- TP 6701.600
- Materiaal
- Kast: plaatstaal, 1,5 mm
Deur en lessenaardeksel: plaatstaal 2,0 mm, rondom ingeschuimde PU-afdichting
Montageplaat: plaatstaal
- Oppervlak
- Behuizing, deksel en deur: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak
Montageplaat: verzinkt
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Behuizing boven open
Deur resp. dubbele deur met espagnoletsluiting (bij een diepte van 400 mm aan de voorzijde, bij een diepte van 500 mm aan de voor- en achterzijde)
Montageplaat
Bodemplaten
- Afmetingen montageplaat (B x H)
- 699 mm x 625 mm
- Aantal deuren
- 1
- Afmetingen
- Breedte: 800 mm
Hoogte: 675 mm
Diepte: 400 mm
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Opmerking
- Positioning slide VX 5051.172 can be used as a mounting aid for base/plinth system VX in its new design
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 40,66 kg
- Brutogewicht
- 41,66 kg
- Douanetariefnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177959859
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Product omschrijving
-
TP Lessenaar onderdeel 800x675x400 1MPL