- Artikelnummer:
- CP 6681.000
- Uitvoering
- With support arm connection CP 40, stainless steel
- Voordelen
- Bestand tegen hogedrukreiniging: de afdichting ligt tussen twee vlakken en wordt door het vastschroeven van de vlakken optimaal gecomprimeerd.
- Geschikt voor ultrareine zones: Schroefbevestiging om aan de hoge eisen van het levensmiddelenbereik te voldoen. Verzonken met kunststof afdekpluggen of opliggende zeskantschroeven.
- Materiaal
- Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
- Oppervlak
- In één richting geschuurd, korrel 400
- Afmetingen
- Breedte: 530 mm
Hoogte: 360 mm
Diepte: 120 mm
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 66
- IP X9
- Geschikt voor draagarmaansluiting
- boven of onder (door het draaien van de behuizing)
- Cleanroom class
- Luchtzuiverheidsklasse 1 volgens DIN EN ISO 14 644-1
- Basismateriaal
- Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 8,835 kg
- Brutogewicht
- 9,3 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177305656
- ETIM 9
- EC002504
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Product omschrijving
-
CP Premium-Panel, roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), 530x360x120 mm BxHxD, met draagarmaansluiting, IP 69K