Hoekstuk 90° CP 40, roestvaststaal

Artikelnummer: CP 6664.300

For connecting horizontal and vertical support arm components.

Artikelnummer:
CP 6664.300
Materiaal
Roestvaststaal 1.4305 (AISI 303)
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 66 overeenkomstig DIN EN 60529, 2014-09
IP X9 overeenkomstig DIN EN 60529, 2014-09
Rifid y/n
Ja
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
1,64 kg
Brutogewicht
1,852 kg
Douanetariefnummer
73182900
EAN
4028177665927
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Product omschrijving
CP Hoekstuk 90° CP 40, roestvaststaal 1.4305 (AISI 304), niet verstelbaar
Toelichtingen
Fabrikantverklaring