Wandscharnier CP 40, staal

Artikelnummer: CP 6501.150

For swivel mounting of the support arm on vertical surfaces.

Artikelnummer:
CP 6501.150
Materiaal
Spuitgietaluminium
Oppervlak
Structuurlak
Kleur
RAL 7024
Draaibaar/neigbaar
Ja
Rotation angle/swivel area
ca. 330°, voorwaarde is dat het bovenste scharnier vrij kan bewegen
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
2,119 kg
Brutogewicht
2,128 kg
Douanetariefnummer
76169990
EAN
4028177436077
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Product omschrijving
CP Wandscharnier CP 40, staal, draaibaar/neigbaar, RAL 7024
Toelichtingen
Fabrikantverklaring
Documentatie
Handleiding
Databladen
Technische gegevens