Draagbuis CP 40, staal gesloten

Artikelnummer: CP 6501.000

Bevestiging aan de verbindingselementen met 2 klemschroeven.

Artikelnummer:
CP 6501.000
Product omschrijving
Bevestiging aan de verbindingselementen met 2 klemschroeven.
Materiaal
Buizenstaal, poedercoating
Kleur
RAL 7035
Levering
Draagbuis
Diameter
48,3 mm
Lengte
500 mm
Materiaaldikte
4 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
2,15 kg
Brutogewicht
2,212 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
8 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177262867
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Product omschrijving
CP Draagbuis CP 40, staal, L=500 mm, RAL 7035
Toelichtingen
Fabrikantverklaring
Documentatie
Handleiding
Databladen
Technische gegevens