TFT-monitor

Artikelnummer: SM 6450.020

Inbouwvariant voor vlakke delen en bedieningsbehuizing.

Artikelnummer:
SM 6450.020
Uitvoering
zonder touchscreen
Product omschrijving
Inbouwvariant voor vlakke delen en bedieningsbehuizingen.
Voordelen
Hoogwaardige industrie-uitvoering
Gereduceerde montagetijden dankzij het geïntegreerde frontraam
Geen extra beluchting vereist
Zeer geringe inbouwdiepte (45 mm)
Materiaal
Frontraam: aluminium
Oppervlak
Poedercoating
Kleur
RAL 7035
Levering
Afdichting
Zeskantmoeren (voor inbouw in vlakke delen)
VGA-kabel
Draadstift M5, voor montage aan de achterzijde
Touch-uitvoeringen met geïntegreerde aansluitkabel en Cd-rom met drivers
Met ontspiegeld veiligheidsglas.
Afmetingen
Breedte: 482,6 mm
Hoogte: 354,8 mm
Interfaces
VGA (D-SUB HD 15-polig)
DVI-D
Bedrijfstemperatuurbereik
0 °C...50 °C
Opslagtemperatuurbereik
-30 °C...85 °C
Opmerking
Andere uitvoeringen, zoals resistief touchscreen met seriële of USB-interface, zijn mogelijk.
Helderheid display
350 cd/m²
Contrastverhouding
1000 : 1
Diagonalen
17"
Bedrijfstijd
> 50.000 h
On Screen Display (OSD)
Bedieningsknoppen achterzijde
Reading angle left/right
85 °
Resolutie display
1280 x 1024 pixels
Nominaal vermogen Pel
bij DC: 20 W
H-sync. (min./max.)
31,4 ‐ 80 kHz
V-Sync. (min./max.)
60 ‐ 75 Hz
Aantal kleuren
16,7
Resolutie controller
VGA
SVGA
XGA
SXGA
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
6,897 kg
Brutogewicht
7,26 kg
Douanetariefnummer
85286200
EAN
4028177442429
ETIM 9
EC001428
ECLASS 8.0
19200201
Product omschrijving
SM TFT-monitor, inbouwvariant voor vlakke delen en bedieningsbehuizingen, 17 inch, 482,6x354,8 mm BxH, zonder touch, met ontspiegeld veiligheidsglas
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Handleiding