Optipanel

Artikelnummer: CP 6380.510

Aluminiumbehuizing, hoog warmtegeleidingsvermogen voor optimale passieve koeling. Voor compacte panels en besturingsoplossingen. Extreem slank design, heeft nauwelijks meer ruimte nodig dan de inbouwcomponenten zelf.

Artikelnummer:
CP 6380.510
Uitvoering
Draagarmaansluiting Ø 130 mm
Voordelen
Aluminium kast, hoog warmtegeleidingsvermogen voor optimale passieve koeling.
Gering gewicht bij hoge stabiliteit
Compatibel met alle Rittal stand- en draagarmsystemen
Materiaal
Behuizing: spuitgietaluminium profiel
Hoekstukken: zinkspuitwerk
Beschermhoeken: kunststof
General colour
Blank geëloxeerd
Kleur
Kast: aluminium, blank geëloxeerd
Hoekstukken: RAL 7035
Beschermhoeken: overeenkomstig RAL 7024
Levering
Behuizing met scharnierende achterwand
Incl. afdichtingen
Incl. afdichtings- en bevestigingsmateriaal voor frontplaten
Inbouwdiepte
150 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 65
Geschikt voor frontpaneelbreedte
520 mm
Geschikt voor frontpaneelhoogte
500 mm
Uitvoering
vanaf de achterzijde
Opmerking
Verwisselen van de draagarmaansluiting mogelijk door de behuizing om te draaien
3 mm dubbelbaardsluiting, vervangbaar door binnenwerken van 41 mm, veiligheidscilinder, kunststof handgrepen en knevelgrepen, uitvoering C
Scharnieren van de achterwand aan de langste behuizingszijde
Basismateriaal
Aluminium
Sluiting
Uitvoering sluiting: Knevelsluiting
Aantal sluitingen: 2
Binnenwerk: 3 mm dubbelbaard
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
10,922 kg
Brutogewicht
11,497 kg
Douanetariefnummer
94032080
EAN
4028177663183
ETIM 9
EC002504
ECLASS 8.0
27180505
Product omschrijving
CP Optipanel voor frontplaatbreedte 520 mm en -hoogte 500 mm, inbouwdiepte 150 mm, met draagarmaansluiting 130 mm diameter en scharnierende achterwand
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Safety instructions
Databladen
Technische gegevens