Handgreepprofiel

Artikelnummer: CP 6375.010

Aanbouw aan de hoekstukken, ook naderhand.

Artikelnummer:
CP 6375.010
Uitvoering
Voor horizontale montage
Product omschrijving
Aanbouw aan de hoekstukken, ook naderhand.
Materiaal
Handgreepbuis: aluminium
Handgreephouder: zinkspuitwerk
Afdekkingen: polyamide
Oppervlak
Handgreepbuis: blank geëloxeerd
Handgreephouder: poedercoating
Kleur
Handgreephouder: RAL 7024
Afdekkingen: overeenkomstig RAL 7024
Levering
Handgreepbuis, Ø 20 mm
2 handgreephouders
2 afdekkingen
Bevestigingsmateriaal
Opmerking
Indien nodig kan de maat door het verlengen van de handgreepbuis worden verkort
Montage van de handgreepbuis aan behuizingen met een inbouwdiepte van 74 mm niet aan dezelfde zijde als de draagarmaansluiting mogelijk
Geschikt voor frontpaneelbreedte
482,6 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,54 kg
Brutogewicht
0,596 kg
Douanetariefnummer
76169990
EAN
4028177483200
ETIM 9
EC002626
ECLASS 8.0
27189266
Product omschrijving
CP Handgreepprofiel hor CP 19i