Wand-/vloerbevestiging, CP 120, klein

Artikelnummer: CP 6212.820

Voor een stevige bevestiging van het draagarmsysteem aan verticale of horizontale vlakken.

Artikelnummer:
CP 6212.820
Product omschrijving
Voor een stevige bevestiging van het draagarmsysteem aan verticale of horizontale vlakken.
Materiaal
Wand-/vloerbevestiging: spuitgietaluminium
Kleur
RAL 7035
Levering
Incl. afdichtingen
Stelschroeven
Zelfsnijdende schroeven voor draagbuisbevestiging
Rifid y/n
Ja
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,585 kg
Brutogewicht
0,62 kg
Douanetariefnummer
73182900
EAN
4028177684133
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Product omschrijving
CP Wand-/vloerbevestiging CP 120, klein, staal, niet verstelbaar, RAL 7035
Toelichtingen
Fabrikantverklaring