Opzetscharnier CP 120 Aansluiting verticaal

Artikelnummer: CP 6212.720

Voor een draaibare bevestiging van het draagarmsysteem aan horizontale vlakken. Ook hangende bevestiging aan een plafond is mogelijk.

Artikelnummer:
CP 6212.720
Product omschrijving
Voor een draaibare bevestiging van het draagarmsysteem aan horizontale vlakken. Ook hangende bevestiging aan een plafond is mogelijk.
Materiaal
Spuitgietaluminium
Kleur
RAL 7035
Levering
Incl. afdichtingen
Schroeven voor begrenzing van het draaibereik
Stelschroeven
Zelfsnijdende schroeven voor draagbuisbevestiging
Draaibaar/neigbaar
Ja
Rotation angle/swivel area
ca. 330°
Het draaibereik kan door het plaatsen van de meegeleverde schroeven worden begrensd
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
5 kg
Brutogewicht
5,42 kg
Douanetariefnummer
76169990
EAN
4028177684003
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Product omschrijving
CP Opzetscharnier CP 120, staal, aansluiting verticaal, draaibaar/neigbaar, RAL 7035/7024
Toelichtingen
Fabrikantverklaring