- Artikelnummer:
- CP 6206.600
- Product omschrijving
- Voor de verbinding van horizontale en verticale draagarmelementen. Afneembare afdekkap voor een eenvoudige kabeldoorvoer.
- Materiaal
- Hoekstuk: spuitgietaluminium
Afdekking: kunststof
- Kleur
- Hoekstuk: RAL 7035
Afdekkap: RAL 7024
- Levering
- Incl. afdichtingen
Stelschroeven
Zelfsnijdende schroeven voor draagbuisbevestiging
- Rifid y/n
- Ja
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 1,35 kg
- Brutogewicht
- 1,45 kg
- Douanetariefnummer
- 79070000
- EAN
- 4028177684331
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Product omschrijving
-
CP Hoekstuk 90° CP 60, staal, niet verstelbaar, RAL 7035/7024