- Artikelnummer:
- CP 6206.500
- Uitvoering
- Voor montage van Siemens Siematic:
MP 377 15"Pro
Thin Client 15"Pro
Flat-Panel Monitor 15˝, 19˝Pro
HMI IPC477C 15"Pro
Op draagarmsystemen:
CP 40, staal
CP 60/120 voor draagarmaansluiting 120 x 65 mm
- Materiaal
- Aluminium
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Incl. afdichtingen
Bevestigingsmateriaal
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,2 kg
- Brutogewicht
- 0,25 kg
- Douanetariefnummer
- 76169990
- EAN
- 4028177684416
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Product omschrijving
-
CP Adapter voor Siemens Pro-Panel, tbv CP 40/60/120 draagarmsystemen met draagarmaansluiting 120x65 mm, aluminium, RAL 7035