Bevestigingsset voor Optipanel

Artikelnummer: CP 6053.210

Voor de inbouw van aluminium frontplaten, bedieningspanelen en toetsenborden.

Artikelnummer:
CP 6053.210
Uitvoering
Voor schroefspanners
Product omschrijving
Voor de inbouw van aluminium frontplaten, bedieningspanelen en toetsenborden
Levering
VE = 4 drukplaten, 4 fixeerstroken
Opmerking
De inbouw van de bedieningspanelen TP 277 6", OP 277 6", MP 277 10"-touch, MP 377 12"-touch, MP 377 15"-touch vindt plaats via de adapterplaat (bij betreffende keuze bij levering van de behuizing inbegrepen of op aanvraag).
Direct Integration
Siemens Sinumerik: OP 010, OP 010C, OP 012, OP 015, MCP 483, PP 012, Querty 19", KB 483C, TP 015A
Siemens Simatic: Panel PC 477, 577, 677, 677B: 12,1"-touch, 15,1"-touch, 12,1"-toetsen, 15,1"-toetsen, 19"-touch (er zijn 2 warmtewisselaars nodig)
Flat Panel 12", 15", 17", 19" (er zijn 2 warmtewisselaars nodig)
Pro Face industrie PC: ALP 3600, ALP 3700, ALP 3900
Opmerking
De bevestigingsset kan alleen verticaal worden gemonteerd.
Leveringseenheid
4 st.
Nettogewicht
0,064 kg
Brutogewicht
0,069 kg
Douanetariefnummer
73182900
EAN
4028177416413
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Product omschrijving
Bevestigingsset
Documentatie
Info sheet