- Artikelnummer:
- SE 5850.680
- Materiaal
- Kast: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, buitenzijde in één richting geschuurd
Deur: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, buitenzijde in één richting geschuurd
Achterwand: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, buitenzijde in één richting geschuurd
Montageplaat: plaatstaal, 3,0 mm
Bodem: Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm - Oppervlak
- Behuizing, achterwand en deur: in één richting geschuurd, korrel 400
Montageplaat: verzinkt
Bodem: blank - Levering
- Kast boven en aan de zijkanten gesloten
Deur(en)
Draairichting deur rechts, naar links om te wisselen
Achterwand, afschroefbaar
Montageplaat
Bodem(s), wartelpla(a)t(en)
Sluiting: 3 mm dubbelbaard
2 montagerails 18 x 39 mm - Afmetingen
- Breedte: 600 mm
Hoogte: 1.600 mm
Diepte: 400 mm - Afmetingen montageplaat (B x H)
- 499 mm x 1.496 mm
- Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- IP 66
- Beschermklasse NEMA
- NEMA 4X
- Typekeuring volgens UL 50E
- Type 1
- Type 2
- Type 3
- Type 3X
- Type 3R
- Type 3RX
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- IK-code
- IK10
- Aantal deuren
- 1
- Opmerking
- Vanwege de hardheid van het materiaal raden wij aan voor de interieuropbouw gebruik te maken van binnenzeskantplaatschroeven 2486.400.
- Basismateriaal
- Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 92,4 kg
- Brutogewicht
- 94,4 kg
- EAN
- 4028177959415
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Product omschrijving
- SE VX kast 600x1600x400, RVS304, 1D, 1MPL, IP66/NEMA4X, RAL7035
Vrijstaande kast VX SE IP 66/NEMA 4X
Artikelnummer: SE 5850.680
Stabiele vrijstaande kast van roestvaststaal, twee geïntegreerde montageniveaus, geschroefde achterwand en deur. Dak en zijwanden uit één geheel met geprofileerde frames. Volledig compatibel met de aanbouwkasten VX25. Efficiëntieverhogend, omdat er geen zijwanden meer hoeven te worden gemonteerd. Hoge mate van bescherming door IP 66/NEMA 4X