Bodemplaat voor TS IT, TX CableNet

Artikelnummer: DK 5502.560

Potentiaalvereffening via bodemplaatbevestigingsschroeven alsmede aardingspunten zijn aanwezig. De set bodemplaten dient voor het afdekken van de complete bodemopening.

Artikelnummer:
DK 5502.560
Uitvoering
Bodemplaat gesloten, met schuifplaat, meerdelig
Product omschrijving
Potentiaalvereffening via bodemplaatbevestigingsschroeven alsmede aardingspunten zijn aanwezig. Bodemplaatset: Als afdekking van de complete bodemopening. Bodemplaatmodulen: Modulen overeenkomstig de toepassing selecteren.
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Geschikt voor
Behuizingstype: TS IT
Breedte: 600 mm
Diepte: 1.200 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
6,582 kg
Brutogewicht
6,928 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177682504
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Product omschrijving
TS-IT Bodemplaten meerdelig, gesloten met schuifplaat, voor behuizing 600x1200 mm BxD, plaatstaal verzinkt
Documentatie
Handleiding