- Artikelnummer:
- DK 5502.550
- Uitvoering
- Bodemplaat gesloten, met schuifplaat, meerdelig
- Product omschrijving
- Potentiaalvereffening via bodemplaatbevestigingsschroeven alsmede aardingspunten zijn aanwezig. Bodemplaatset: Als afdekking van de complete bodemopening. Bodemplaatmodulen: Modulen overeenkomstig de toepassing selecteren.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Geschikt voor
- Behuizingstype: TS IT
TX CableNet
Breedte: 800 mm
Diepte: 1.000 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 7,94 kg
- Brutogewicht
- 8,42 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 32,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177682498
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Product omschrijving
-
DK Bodemplaatset, bodemplaat gesloten, met schuifplaat, meerdelig, BxD: 800x1000 mm, voor TS IT, TX CableNet, plaatstaal, verzinkt