Legbord 2 HE, vaste inbouw

Artikelnummer: DK 5501.625

Legborden 2 HE, vaste inbouw voor bevestiging aan de 19-systeemboringen. Belastbaarheid: 25 kg.

Artikelnummer:
DK 5501.625
Uitvoering
inch
Product omschrijving
Voor montage aan een 19"-bevestigingsniveau.
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Gelakt
Kleur
RAL 9005
Belastbaarheid
25 kg oppervlaktebelasting, statisch
Opmerking
Een combinatie met telescooprails is niet mogelijk.
Afmetingen
Breedte: 482,6 mm
Diepte: 400 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
3,297 kg
Brutogewicht
3,52 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
11,4 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177679061
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Product omschrijving
TS-IT Legbord 2 HE, vaste inbouw voor 19 inch-bevestigingsniveau, D=400 mm, belastbaarheid 25 kg, plaatstaal, RAL 9005