Product loopt uit per: 31 dec. 2023
- Artikelnummer:
- DK 5501.200
- Product omschrijving
- Passend voor TS IT met gesloten, verticaal gedeelde deuren van staalplaat en voor TS-kasten met een breedte van 400 mm.
- Toepassingsgebieden
- Voor verticale montage aan de draadstiften van de deur
- Materiaal
- Buisprofiel: Plaatstaal
Hoekverbinder: Kunststof - Oppervlak
- Buisprofiel: Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Geschikt voor behuizingstype
- TS IT
- TS
- Geschikt voor breedte
- 300 mm
- Geschikt voor hoogte
- 2.000 mm
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Gewicht/VE
- 13 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177678859
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Product omschrijving
- TS Deurverstevigingsprofiel voor verticaal gedeelde deuren tbv TS 8/TS-IT behuizing, voor deurbreedte 300 mm en -hoogte 2000 mm
- Documentatie
- Handleiding