- Artikelnummer:
- VX 5303.114
- Uitvoering
- geventileerd
Standaard
met 19"-profielen
- Materiaal
- Plaatstaal
Aluminium
- Oppervlak
- Behuizingsframe: dompelgrondlak
Interieuropbouw: gelakt
Deur achterzijde en dak: dompelgrondlak, poedercoating
Frontdeur: aluminium, geëloxeerd/gelakt
- General colour
- RAL 7035
- Kleur
- Kastframe, deur achterzijde en dak: RAL 7035
Frontdeur: Profielen verticaal, zilverkleurig en profielen horizontaal RAL 9005
Interieuropbouw, perforatie voor: RAL 9005
Handgreep en scharnieren: RAL 9005
- Levering
- Kastframe VX met deuren en dakplaat
Design deur voor, geventileerd (luchtdoorlaat in geperforeerd deel ca. 85%), 180°-scharnierend
Plaatstalen deur achter, geventileerd (luchtdoorlaat in geperforeerd deel ca. 85 %)
Slot voor en achter: comforthandgreep voor halve profielcilinder en veiligheidssluiting 3524 E
Profielen, 19"
Afstandsbouten, hoogte 50 mm, ter verhoging van een dakplaat boven de ventilatoruitsparing, voor passieve ventilatie (meegeleverd). Niet noodzakelijk voor varianten zonder uitsparing.
12 x 19"-montageclip 1 HE, contacterend (meegeleverd)
25 binnenzeskantschroeven, geleidend (meegeleverd)
IPPC-palet
Dakplaat, meerdelig, met zijdelingse kabelinvoer in de diepte, aan beide zijden, voorbereid voor ventilatoreenheid
Plaatstalen deur, geventileerd, ééndelig, 130°-scharnieren
- Afmetingen
- Breedte: 800 mm
Hoogte: 1.200 mm
Diepte: 800 mm
- Hoogte-eenheden
- 24 HE
- Hoogte-eenheden
- 24 HE
- Vrije montageruimte voor 19"-niveau, voor/achter
- 150 mm / 520 mm
- Niveauafstand (in de leveringstoestand)
- 520 mm
- 19"-bevestiging
- boven en onder aan de dwarstraverse geschroefd
- Uitvoering
- Standaard
- Uitvoering dak
- meerdelig, met zijdelingse kabelinvoer in de diepte, aan beide zijden, voorbereid voor ventilatoreenheid
- Front door design
- Aluminium-plaatstalen deur, geventileerd, ééndelig, 180°-scharnieren
- Uitvoering profielen
- Standaard 19"-profielen in de VX IT
- Uitvoering bodem
- open
- Uitvoering 19"-niveau(s)
- voor en achter
- Mounting angles position
- 19"-niveau voor en achter
- Belastbaarheid
- 8.000 N
- Max. belastbaarheid (statisch) per kast volgens UL 2416
- 8.000 N
- Opmerking
- Afhankelijk van uitvoering en locatie kan de deuropeningshoek in concrete toepassingen afwijken
- Basismateriaal
- Plaatstaal
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 57 kg
- Brutogewicht
- 67,5 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 166,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- EAN
- 4028177944831
- ETIM 9
- EC002499
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Product omschrijving
-
VX IT, 19"-profielen, standaard, voor en achter, geventileerd, BHD: 800 x 1200 x 800 mm, 24 HE