- Artikelnummer:
- VX_IT 5302.170
- Product omschrijving
- Voor de bevestiging van profielen in kasten/behuizingen met een diepte van > 1000 mm en een breedte van 800 mm, bij gebruik van diepteprofielen. De montagerail dient voor een optimale verdeling van de belasting in netwerkbehuizingen/serverracks.
- Technische gegevens
- Ronde en vierkante gaten aan de zijkanten
- Materiaal
- Plaatstaal
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Montage-instructie
- De montagerail wordt symmetrisch, horizontaal onder de diepteprofielen aan het kastframe geschroefd
- Geschikt voor
- Breedte: = 800 mm
Diepte: > 1.000 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,83 kg
- Brutogewicht
- 0,961 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 3,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177955639
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Product omschrijving
-
VX IT Ondersteuning tbv diepteprofiel