Diepteprofielen voor 19"-profielen

Artikelnummer: VX_IT 5302.161

L-vormige profielen, ook voor de opname van inbouwsets voor serversystemen.

Artikelnummer:
VX_IT 5302.161
Uitvoering
voor dynamisch VX IT 19"-profiel
Product omschrijving
Voor de opname van inch-profielen.
Voordelen
Bijzonder hoge belasting tot 15.000 N
Verhoogde stabiliteit door verbeterde belastingsverdeling
Symmetrische of asymmetrische opbouw mogelijk
Meer ruimte voor kabelgeleiding of integratie van een Liquid Cooling Unit (LCU) bij een asymmetrische (zijdelings versprongen) installatie aan één zijde
Optimaal voor de integratie van inch-profielen voor een alternatieve opbouw met 21"-, 23"- of 24"-componenten
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Gelakt
Kleur
RAL 9005
Levering
Diepteprofielen
Incl. bevestigingsmateriaal
4 diepteprofielen (2 boven, 2 onder)
Montage-instructie
Voor de bevestiging van profielen in kasten met een diepte van >1000 mm en een breedte van > 600 mm is bovendien de montagerail voor VX IT nodig
Geschikt voor
Behuizingstype: VX IT, dynamisch
Breedte: > 600 mm
Diepte: = 1.000 mm
Leveringseenheid
4 st.
Nettogewicht
10 kg
Brutogewicht
10,36 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
39,5 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177955585
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Product omschrijving
Diepteprofielen voor 482,6 mm (19")-profielen, voor de opname van inch-profielen. Voor kastbreedte > 600 mm, voor kastdiepte = 1.000 mm, plaatstaal, gelakt, RAL 9005
Toelichtingen
Fabrikantverklaring
Documentatie
Info sheet