Standaard profielen, 19" (482,6 mm) voor VX IT

Artikelnummer: VX_IT 5302.101

Geschikt voor de opbouw van een inch-montageniveau of voor een gedeeltelijke inch-opbouw. De L-vormige uitvoering maakt een directe opname van alle gangbare inbouwsets voor serversystemen mogelijk. De inbouwsets worden direct in de 19"-systeemboring bevestigd.

Artikelnummer:
VX_IT 5302.101
Uitvoering
voor standaard VX IT 19"-profiel
Product omschrijving
Geschikt voor de opbouw van een inch-montageniveau of voor een gedeeltelijke inch-opbouw. De L-vormige uitvoering maakt een directe opname van alle gangbare inbouwsets voor serversystemen mogelijk. De inbouwsets worden direct in de 19"-systeemboring bevestigd.
Voordelen
Geïntegreerde, bidirectionele HE-codering
De geïntegreerde systeemboring in het HE-raster aan de voorzijde en de zijkant maakt een HE-gerelateerde montage van kabelgeleidingselelementen mogelijk voor een gestructureerde bekabeling
Technische gegevens
Ronde en vierkante gaten aan de zijkanten in het HE-raster
De potentiaalvereffening binnen het montageniveau en met het opnameframe vindt plaats via de bevestigingselementen
Inch-bevestigingsboring incl. HE-middenbevestiging volgens de norm EIA 310 E
Toepassingsgebieden
Voor de opbouw van een inch-bevestigingsniveau binnen het VX IT-kastsysteem
Materiaal
Plaatstaal, 2 mm
Oppervlak
Grondlak
Kleur
RAL 9005
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Inbouwpositie
achter
Inbouwmogelijkheden
Alternatieve inbouwbreedten van 21" – 24" zijn afhankelijk van de gekozen bevestigingsmethode en kastafmetingen te realiseren
Montage-instructie
Voor de bevestiging is een combinatie met een dwarstraverse, diepteprofiel of montagebeugel nodig
De toepassing van de diverse bevestigingsmogelijkheden is afhankelijk van de betreffende kastafmetingen
Geschikt voor
Hoogte: = 15 HE
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
3,36 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
13,6 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177955394
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Product omschrijving
VX IT 19" profielen standard 15HE achter
Documentatie
Info sheet