- Artikelnummer:
- VX 5302.034
- Product omschrijving
- Zijdelingse systeemboring voor de montage van toebehoren en de ventilatie van zijdelings uitblazende componenten.
- Voordelen
- Eenvoudig inhangen in de 19"-montageprofielen na het instellen van de benodigde 19"-niveauafstanden
- Toepassingsgebieden
- Voor de bevestiging tussen het voorste en achterste 19"-montageniveau
- Ter ondersteuning van zware inbouwcomponenten
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Belastbaarheid
- 2000 N, statisch
- Opmerking
- Effectief montagevlak per zijde 35 mm
- Inbouwmogelijkheden
- voor standaard 19"-profiel: niveauafstand 720/745 mm
- voor dynamisch 19"-profiel: niveauafstand 700/725 mm
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 2,36 kg
- Brutogewicht
- 2,56 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 9,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177952638
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Product omschrijving
-
VX IT Glijrail 2HE 720/745mm last 200kg